- Très faible poids
- Fonctionnement optimal en combinaison avec des films lisses en iglidur® J/J200
- Faible usure des paliers lisses
- Résistance à la corrosion
- Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Changer de langue :
Arbre creux en aluminium drylin® R AWMR, fabriqué en EN AW 6061/6060. Il est anodisé dur avec une dureté allant jusqu’à 550 HV. De légers écarts de couleur peuvent apparaître entre les arbres en raison du traitement technique de la surface. Cet arbre est coupé avec une tolérance de +/- 1 mm, sauf indication contraire. Des tolérances spécifiques au client sont disponibles sur demande. Ce sont nos paliers lisses iglidur J et J200 qui vont le mieux avec nos arbres en aluminium anodisé. L’A160 et l’E7 peuvent également être utilisés avec ce matériau d’arbre, tandis que nos films lisses en X doivent être évités.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24