Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Arbre en aluminium drylin® R, AWMP

  • Faible poids
  • Fonctionnement optimal en combinaison avec des films lisses en iglidur® J/J200
  • Faible usure des paliers lisses
  • Résistance à la corrosion
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)

Autres solutions

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24