Presse-étoupes HUMMEL HSK-M-EMV-D

MAT0179524 product image
igus-icon-lupe
MAT0179524 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179524 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT0179524 product image
MAT0179524 technical drawing
MAT0179524 technical drawing
  • Protection : IP 68 – 10 bar / IP 69K
    dans le périmètre de blocage donné
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179524
M12 x 1,5
3 à 6,5 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures