Adaptateur d'angle igus® ibow®

MAT904104176 product image
igus-icon-lupe
MAT904104176 product image
igus-icon-lupe
play iconMAT904104176 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT904104176 product image
MAT904104176 product image
MAT904104176 video
Insérez le connecteur, coudez le câble, fixez, le tour est joué.
Le nouvel adaptateur angulaire ibow® vous permet de
couder des câbles, même ultérieurement, de manière rapide et ultra flexible.
igus-icon-lieferzeitMAT904104176
pour connecteur de signaux 623 M23

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures