igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Étanchéité maximale : IP68 (10 bar) & IP69K pour une protection optimale.
- Matériau PA robuste : non propagateur de flamme (UL 94 V0), sans halogène ni phosphore.
- Large plage de température : fiable de -40 °C à +100 °C.
- Conformité internationale : conformes RoHS et REACH, dépourvues de matériaux de conflit.
- Diversité des versions : solutions flexibles avec différents types de filet et plages de serrage.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179492
M12 x 1,5
3 à 6,5 mm