Connecteur Yamaichi

MAT0176759 product image
igus-icon-lupe
  • Courant nominal continu maxi : 2,1 A
  • Cycles de branchement : 1 000
  • Plage de température : de -20 °C à +120 °C
  • Matériau boîtier : plastique PBT, UL94V-0
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0176759
4 (Ethernet) + 2 (puissance)
Y-CONKIT-21

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures