Connecteur de signaux SUB-D, coudé, incl. Contacts

MAT01716524 product image
igus-icon-lupe
MAT01716524 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT01716524 product image
MAT01716524 product image
  • Version : connecteur coudé
  • Matériau : zamac nickelé
  • Isolateur : polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts : alliage de cuivre, flash doré
  • Courant nominal continu maxi : 5 A
  • Tension d'essai : (L-L) 1 200 V
  • Résistance spécifique : 1016 Ω/cm
  • Cycles de branchement : 50
  • Plage de température : de -35 °C à +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716524
Fiche mâle, standard 25 pôles