Connecteur de signaux SUB-D, connecteur coudé

MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT01716516 product image
MAT01716516 product image
  • Version : connecteur coudé
  • Matériau : zamac nickelé
  • Isolateur : polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts : alliage de cuivre, flash doré
  • Courant nominal continu maxi : 5 A
  • Tension d'essai : (L-L) 1 200 V
  • Résistance spécifique : 1016 Ω/cm
  • Cycles de branchement : 50
  • Plage de température : de -35 °C à +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716516
Fiche mâle, standard 15 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures