Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Connecteur de signaux SUB-D, droit

  • Version: connecteur standard
  • Matériau: Zamak, nickelé
  • Isolateur: Polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts: Alliage de cuivre, doré flash
  • Courant nominal continu maximal: 5 A
  • Tension d’essai: (L-L) 1200 V
  • Résistance spécifique: 1016 Ω/cm
  • Cycles de branchement: 50
  • Plage de température: -35 °C à +100 °C
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24