Connecteur standard série 617, couplage de signaux M17

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série 617, couplage de signaux M17
Connecteur standard série 617, couplage de signaux M17
Connecteur standard série 617, couplage de signaux M17
Connecteur standard série 617, couplage de signaux M17
Connecteur standard série 617, couplage de signaux M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM
  • Isolateur: PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
Forme E 17 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures