Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts

MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
Connecteur standard série 917, M17 connecteur de puissance, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle serti, fendu
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179643
Forme P 7 pôles