igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau: Zamak/laiton, nickelé et plastique, enrobé
- Degré de pollution: 3
- Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
- Catégorie de surtension: III
- Plage de température: -20 °C à +130 °C
- Type de vis/d´écrou: PA modifié, 30% fibre optique
- Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé / PA modifié, 30% fibre optique
- Contacts: Laiton,doré
- Joint: FPM / EPDM
- Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type de contact: Contact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730657
4,5-6,5 mm