Connecteur série 915, couplage de puissance, y compris Contacts

MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur série 915, couplage de puissance, y compris Contacts
Connecteur série 915, couplage de puissance, y compris Contacts
Connecteur série 915, couplage de puissance, y compris Contacts
Connecteur série 915, couplage de puissance, y compris Contacts
Connecteur série 915, couplage de puissance, y compris Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac/laiton, nickelé et polymère enrobé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • écrou de protection/vis de protection : PA modifié, 30 % de Gf.
  • Matériau bague de serrage : polymère
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM / EPDM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730654
4,5-6,5 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique