Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts

MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac/laiton, nickelé et polymère enrobé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • écrou de protection/vis de protection : PA modifié, 30 % de Gf.
  • Matériau bague de serrage : métal
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM / EPDM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle fendu
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4,5-6,5 mm