Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts

MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
Connecteur série 915, connecteur de puissance, compris Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac/laiton, nickelé et recouvert de polymère
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : PA modifié, 30 % Gf
  • Matériau bague de serrage : polymère
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM / EPDM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle serti, fendu
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730647
4,5-6,5 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique