igusigus-icon-cart(0)

Accouplement à logement rond

COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCOU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 sur 3
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA product image
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA technical drawing
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA video
  • Atténuation des vibrations et système emboîtable
  • Matériau de l’accouplement : aluminium
  • Couronne élastomère en TPU
  • Dureté Shore 98 SH A
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24