Connecteur série 615, connecteur de signaux

MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur série 615, connecteur de signaux
Connecteur série 615, connecteur de signaux
Connecteur série 615, connecteur de signaux
Connecteur série 615, connecteur de signaux
Connecteur série 615, connecteur de signaux
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé et plastique, enrobé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: PA modifié, 30% fibre optique
  • Matériau bague de serrage: Polymère
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM / EPDM
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4,5-6,5 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures