Connecteur standard série D, couplage de puissance M58

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 6
Connecteur standard série D, couplage de puissance M58
Connecteur standard série D, couplage de puissance M58
Connecteur standard série D, couplage de puissance M58
Connecteur standard série D, couplage de puissance M58
Connecteur standard série D, couplage de puissance M58
Connecteur standard série D, couplage de puissance M58
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Matériau de l'insert de fixation : aluminium, nickelé
  • Contacts : laiton, argenté/doré
  • Joint : FPM
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact mâle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
Forme E 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures