igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau : zamac / laiton, nickelé
- Degré de pollution : 3
- Protection : IP 66/67 (branché)
- Catégorie de surtension : III
- Plage de température : de -20 °C à +130 °C
- Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
- Matériau de l'insert de fixation : aluminium, nickelé
- Contacts : laiton, argenté/doré
- Joint : FPM
- Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type de contact : contact femelle serti
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179635
Forme P 6 pôles