Connecteur standard série B, couplage de puissance M23

MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série B, couplage de puissance M23
Connecteur standard série B, couplage de puissance M23
Connecteur standard série B, couplage de puissance M23
Connecteur standard série B, couplage de puissance M23
Connecteur standard série B, couplage de puissance M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179623
Forme E 6 pôles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures