igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau: Zamak/laiton, nickelé
- Degré de pollution: 3
- Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
- Catégorie de surtension: III
- Plage de température: -20 °C à +130 °C
- Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
- Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
- Contacts: Laiton,doré
- Joint: FPM/HNBR
- Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type de contact: Contact
- Version connecteur: Couplage de signaux
- Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
Forme E [8+1] pôles 3 détrompeurs