igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau : zamac / laiton, nickelé
- Degré de pollution : 3
- Protection : IP 66/67 (branché)
- Catégorie de surtension : III
- Plage de température : de -20 °C à +130 °C
- Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
- Insert de fixation : laiton, nickelé
- Contacts : laiton,doré
- Joint : FPM/HNBR
- Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Type de contact : contact femelle fendu
- Version du connecteur : signal Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
Forme P 16 pôles 1 détrompeur