Connecteur standard série A, couplage M23 à fixation centrale

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
Connecteur standard série A, couplage M23 à fixation centrale
Connecteur standard série A, couplage M23 à fixation centrale
Connecteur standard série A, couplage M23 à fixation centrale
Connecteur standard série A, couplage M23 à fixation centrale
Connecteur standard série A, couplage M23 à fixation centrale
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
  • Version connecteur: Couplage à fixation centrale
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Forme E [8+1] pôles 3 détrompeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures