Connecteur standard série A, passage M23 avec écrou

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Connecteur standard série A, passage M23 avec écrou
Connecteur standard série A, passage M23 avec écrou
Connecteur standard série A, passage M23 avec écrou
Connecteur standard série A, passage M23 avec écrou
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau: Zamak/laiton, nickelé
  • Degré de pollution: 3
  • Niveau d´étanchéité: IP 66/67 [enfiché]
  • Catégorie de surtension: III
  • Plage de température: -20 °C à +130 °C
  • Type de vis/d´écrou: Laiton, nickelé
  • Matériau bague de serrage: Laiton, nickelé
  • Contacts: Laiton,doré
  • Joint: FPM/HNBR
  • Isolateur: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact: Contact
  • Version connecteur: Passage avec écrou
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
Forme E 12 pôles 3 détrompeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures