igusigus-icon-cart(0)

Fibre optique en PVC | Fibre de verre, connecteur ST aux deux extrémités

LWL99230001 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Bandage : matériau non tissé en plastique 3. Remplissage : élément amortissant en aramide résistant à la torsion 4. Gainage fibres : matériau LSZH („Low smoke & zero halogen“) 5. Renfort : enrobage en aramide extrêmement résistant à la flexion et à la torsion 6. Fibre : fibre optique en verre
igus-icon-lupe
1 sur 2
LWL99230001 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Bandage : matériau non tissé en plastique 3. Remplissage : élément amortissant en aramide résistant à la torsion 4. Gainage fibres : matériau LSZH („Low smoke & zero halogen“) 5. Renfort : enrobage en aramide extrêmement résistant à la flexion et à la torsion 6. Fibre : fibre optique en verre
  • Sollicitation : fibre optique à indice de gradients pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux huiles : pas de résistance aux huiles
  • Code chainflex® : 3.1.1.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24