- Version : boîtier fermé, forme longue
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Matériau du boîtier : aluminium anodisé
Changer de langue :
Le palier à douille RJUM-06 drylin® R a un boîtier fermé et une forme allongée. Fabriqué en aluminium anodisé et doté d’un élément de glissement en iglidur® J, il offre une solution durable et fiable pour vos applications de glissement. La douille RJUM-06 a été conçue avec le maximum de flexibilité de manière à pouvoir être utilisée dans le plus d'applications possibles. La RJUM-06 est l'un de nos produits universels et est très résistante aux intempéries.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24