Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFPE

  • Sollicitation: Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure: TPE
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV: Haute
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Classe chainflex®: 6.6.4.2
Description de produit
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFPE
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
  • Pour courses autoportantes et applications glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
  • Transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manipulation rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, grues et portiques à l'extérieur, applications basses températures

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*         5 million 7,5 million 10 million
Température, v maxi [m/s] a maxi courseR mini [facteur x d]R mini [facteur x d]R mini [facteur x d]
de/à [°C] en autoportance application glissante [m/s2] [m]   
-35 / -25         10 11 12
-25 / +80 10 6 100 ≤ 400 7,5 8,5 9,5
+80 / +90         10 11 12
* Un nombre plus élevé de cycles est possible. Demandez un calcul personnalisé pour votre application.
Certifications et normes
Résistance aux UV
Haute Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 DNV
Certifié selon examen de type DNV-GL, certificat n° 61 935-14 HH EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00420 CEI
Selon CEI 20-35 Salles blanches
Conforme ISO classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF34.UL.25.04.D, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 UL/CSA AWM
Style 10258 et 21387, 1 000 V, 90°C
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24