Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
|---|---|---|---|
| Température, | R mini | R mini | R mini |
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24