Câble servoconducteur chainflex® CF887

CF887.07.05.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC extrudé 2. Blindage en cuivre tressé 3. Bandage avec pellicule de blindage optimisée, résistante à la flexion 4. Conducteurs d'alimentation toronnés avec des éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 5. Conducteur résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
CF887.07.05.02.01 product image
1. Mélange à base de PVC extrudé 2. Blindage en cuivre tressé 3. Bandage avec pellicule de blindage optimisée, résistante à la flexion 4. Conducteurs d'alimentation toronnés avec des éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 5. Conducteur résistant à la flexion
  • Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Sans résistance aux huiles
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Blindage général
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF887.07.05.02.01
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique