ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Product information:
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 313.6mm
  • Net weight: 4kg
  • Possible areas of application: training centres, universities, teaching, educational institutions
  • Control system: Plug & Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures