igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
80 mm
Diamètre de câble (max.)
72 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
100 mm
Rayon de courbure [R]
200 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
42,58 EUR / Maillonplus TVA et port425,80 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R4.80.10.200.0425,80 EUR
Chaîne porte-câbles fermée série R4.80 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 80 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200