igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
42 mm
Diamètre de câble (max.)
38 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
125 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
14,15 EUR / Maillonplus TVA et port212,25 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R4.42.05.125.0212,25 EUR
Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125