Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système triflex® R série TRE.30
1. Mouvements pluridimensionnels possibles - flexibilité élevée pour les mouvements compliqués, même dans le 6ème axe. Torsion d´environ ± 10° par maillon
possible dans l´axe longitudinal. Facilite le guidage des
câbles le long de géométries compliquées
2. Absorption élevée des forces de traction grâce au "principe de l´attache remorque" (=
principe boule / logement), pour des mouvements en douceur
dans tous les axes
3. Principe d´ouverture simple - pour un remplissage facile et un échange de
câbles préconfectionnés ou de conduits d´agents
4. Excellentes propriétés mécaniques
5. Petis rayons de courbure et petit pas - pour un montage compact
6. Montage et démontage simples possibles - une seule pièce moulée par injection, et donc
peu de travail à ce niveau. Pas besoin d´éléments porteurs (câbles en acier, ressorts,
etc.) dans le sens de la traction
7. Stabilité élevée - grâce aux butées extérieures et à
des butées définies pour le rayon et la torsion
8. Temps de préparation réduits au maximum grâce à un raccordement ultra simple à votre machine/robot
et à des accessoires intelligents