Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système triflex® R série TRE.70
1. Mouvements pluridimensionnels : grande flexibilité pour les mouvements
compliqués même dans l'axe 6. Torsion d'environ ± 10° par maillon
possible dans l'axe longitudinal. Facilite le guidage des
câbles le long de géométries compliquées
2. Absorption élevée des forces de traction grâce au "principe de l'attache remorque" (=
principe boule / logement), pour des mouvements en douceur dans tous les axes
3. Principe d'ouverture simple - pour un remplissage facile et un échange de
câbles préconfectionnés ou de tuyaux d'agents
4. Excellentes propriétés mécaniques
5. Petits rayons de courbure et petit pas - pour un montage compact
6. Montage et démontage simples possibles - une seule pièce moulée par injection, et donc peu de travail à ce niveau. Pas besoin d'éléments porteurs (câbles en acier, ressorts, etc.) dans le sens de la traction
7. Stabilité élevée, grâce à des butées extérieures et à
des butées définies pour le rayon et la torsion
8. Kit triflex® R : module universel compact pour tous les mouvements au niveau du robot, monté aux points de fixation existants
9. Temps de préparation réduits au maximum grâce à un raccordement ultra simple à votre machine/robot
et à des accessoires intelligents
10. Restent disponibles pour les applications particulières : modules avec tiges ressorts, kits de montage universels et FlexBar