Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série E333.25 - Chaîne Porte-Câbles pour mouvements en 3 sens
1. Eléments de fixation KMA en deux parties à serre-câbles intégrés
2. Principe à bouton-pression breveté
3. Montage et démontage possibles en tout point
4. Combinaison de rayons de courbure et sens de déplacement différents
5. Remplissage aisé de 2 côtés grâce au principe "easy chain®" :
il suffit d´enfoncer les câbles dans le rayon interne ou externe
6. Mouvements sur 3 axes pour machines en tout genre
7. Applications robotiques possibles
8. Lauréat prix de design if
*Les rayons de courbure sont doublés pour les chaînes porte-câbles montées de la série E333
Course : S
PAs : 14,5 mm
Maillons/m : 69(1000,5 mm)
Cote E : 10 mm
Ba: 34 mm
Longueur de chaîne : S/2 + K