PACOF : Tuyaux protecteurs en deux parties

I-PACOF-12B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-12B technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
I-PACOF-12B product image
I-PACOF-12B technical drawing
  • Specially modified polyamide 6, good positive locking up to IP50
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Temperature range: -40°C to 100°C; short-term + 130°C
  • Chemical resistance: Against fuels, mineral oils, greases, alkalis, weak acids and bases, etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PACOF-12B
12
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures