Chaînes porte-câbles série 074 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 11,5 mm

<p>Chaînes porte-câbles série 074</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Chaînes porte-câbles série 074</p>
Chaînes porte-câbles série 074 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 11,5 mm
Chaînes porte-câbles série 074 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 11,5 mm
Chaînes porte-câbles série 074 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 11,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
11.5 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
8.5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures