Mobilité grâce aux paliers lisses en plastique

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : rotules et paliers à bride igubal, guidages profilés drylin
  • Exigences : Les fauteuils roulants et les composants des roulements doivent résister à toutes les conditions météorologiques. Ils doivent être exempts de lubrification dans le système de direction triangulaire afin d'éviter l'accumulation de saletés et de poussières. De plus, lors du passage sur des bordures de trottoir, des forces importantes sont exercées sur les roulements montés, qui doivent donc être résistants aux chocs.
  • Branche : technique médicale
  • Succès pour le client : Les différents composants des roulements allient légèreté, robustesse, montage simple, faible jeu, grande mobilité, capacité d'amortissement élevée ainsi que de bons résultats en termes de frottement et d'usure. Depuis de nombreuses années déjà, l'entreprise de technique de rééducation mise sur la gamme de roulements en polymère pour ses moyens auxiliaires.
Fauteuil roulant

Problème

Solution

L'effet de choc/d'impact est très important au moment de la traversée. Il est atténué par un système de suspension de VTT et des pneus à grand volume. A cela s'ajoutent les bonnes propriétés d'amortissement des paliers en polymère qui, contrairement à l'acier, peuvent absorber les vibrations.

Dans le module au sol, des guides profilés drylin sont utilisés dans les réglages des pieds et des jambes. Ils sont également faciles à manœuvrer et insensibles à la saleté. Le film de glissement polymère optimisé sur le plan tribologique assure de très bons résultats en termes de frottement et d'usure.

Des rotules igubal sans lubrification et sans entretien de la série "KGLM" sont utilisées au niveau du point d'appui de la direction triangulaire. (photo de gauche) Des paliers à bride igubal en matériau iglidur G sont en outre montés dans tous les dispositifs verticaux avec déplacement du centre de gravité à 45° (photo de droite).

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique