Base de connaissances sur les plastiques intelligents


Instructions de montage :

i.Sense EC.W

Instructions de montage EC.W Monter correctement le nouveau capteur de durée de vie EC.W en quelques étapes seulement.

i.Sense EC.P

Instructions de montage EC.P Monter correctement la surveillance des forces de traction et de poussée en quelques étapes seulement.

i.Sense EC.B

Instructions de montage EC.B Monter correctement le système de surveillance de la rupture des chaînes porte-câbles en quelques étapes seulement.

i.Sense CF.P

Consignes de montage CF.P Monter correctement le système de surveillance des forces de traction sur les câbles en quelques étapes seulement.

Manuels d'utilisation :

Tous nos systèmes intelligents disposent de manuels d'utilisation détaillés en plus des instructions de montage. Ces manuels vous expliquent pas à pas toutes les éléments de commande nécessaires :
  • Consignes de sécurité
  • Installation
  • Mise en service
  • Dépannage
Manuel d'utilisation plastiques intelligents i.Cee

Toutes les liens (ci-dessous) non spécifiées sont en anglais


Portail CAO 3D pour les plastiques intelligents

Conception de chaînes porte-câbles intelligentes dans le portail CAO 3D

Configurer rapidement des systèmes de chaînes porte-câbles intelligents. Modèles CAO pour tous les composants intelligents.

Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents sont déjà utilisés dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. 
Accéder au portail CAO 3D pour des pièces intelligentes

EPLAN et les plastiques intelligents

Données IAO : réduisez votre travail de conception de 50% avec EPLAN

Les utilisateurs des solutions EPLAN bénéficient d'une grande efficacité dans le processus de mise au point de produits grâce à des procédés standardisés, des suites d'opérations automatisées et des flux de travail cohérents. 

Où trouver les données concernant les plastiques intelligents qui conviennent pour la conception électrique de mon application ?
EPLAN et les plastiques intelligents
EPLAN et les plastiques intelligents

Foire aux question (FAQ) :

Qu'entend-on par « Internet des objets/IoT » ?
Le terme « Internet des objets » décrit des machines mises en réseau qui communiquent entre elles de manière autonome, sans influence humaine. Un exemple facile à comprendre en serait le réfrigérateur qui remarque par l'intermédiaire de capteurs qu'il n'y a plus de lait ou qu'une quantité minimale spécifiée est atteinte et qui en commande au supermarché par un réseau qui y est connecté. Les systèmes agissent ici de façon autonome, en mode « machine-to-machine » (M2M) contrairement à l'Internet normal où un utilisateur procède à une saisie sur un terminal.

 
Qu'entend-on par industrie 4.0 ?
Le terme d'industrie 4.0 renvoie à un projet du gouvernement fédéral destiné à la digitalisation de la production industrielle. Les processus de production ne se déroulement pas les uns à côté des autres sous forme d'opérations indépendantes, ils sont mis en réseau numériquement avec une technologie de communication moderne. Tous les composants, à savoir les machines, les produits, la logistique et bien sûr les humains y communiquent entre eux. La finalité de cette mise en réseau numérique est d'obtenir une production qui soit interconnectée et s'organise de manière autonome, qui soit efficace et qui utilise les ressources de manière économique. Le terme d'industrie 4.0 est devenu une expression courante utilisée par tous ceux qui s'occupent de la digitalisation de leur entreprise, de la saisie des commandes à la surveillance des machines.

Qu'entendez-vous par prévention des gros dommages ?
Les défaillances des équipements ne peuvent pas toujours être anticipées et évitées. La rupture d'une chaîne porte-câbles par exemple, au-delà du fait que celle-ci soit endommagée, peut rapidement entraîner des dégâts sur tout l'équipement et sa défaillance totale à plus long terme. Si cette même chaîne porte-câbles est équipée d'une détection de la rupture EC.B, celle-ci détecte la défaillance dès qu'elle s'amorce et déclenche une alerte ou provoque l'arrêt de l'ensemble de l'équipement par l'intermédiaire d'un contact à ouverture. Le capteur écarte ainsi des dégâts plus conséquents et une panne totale de la machine. Nos capteurs évitant les gros dommages protègent ainsi les parcs de machines contre les défaillances majeures, les pannes et les immobilisations, évitant en fin de compte les coûts imprévus.


Qu'entend-on par maintenance prédictive ?
Le capteur qui signalent l'usure et la surcharge des composants. Dans le cas idéal, des données de durée de vie spécifiées et des données d'utilisation réelles sont comparées par une connexion IoT en ligne, la comparaison permettant de déterminer le moment idéal pour un entretien efficace et donc une exploitation respectueuse des coûts et des ressources.

Plus d'informations :

Découvrez dans nos livres blancs comment améliorer le guidage de l'énergie de votre application et souvent en baisser les coûts par la même occasion. Bénéficiez aussi de conseils pratiques issus de 50 ans d'expérience des chaînes porte-câbles et de milliers de résultats de tests, qui pourront vous aider à sélectionner le bon guidage de l'énergie.

Pourquoi faire appel à des plastiques en mouvement intelligents igus ?


Laboratoire de tests echain La qualité, vérifiée, testée et digitalisée
igus garantit une longue durée de vie grâce à une recherche intensive et à de nombreux tests en conditions réelles dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Le savoir-faire sans cesse accumulé et la base de données dans laquelle il est stocké sont utilisés pour le perfectionnement de nos produits intelligents en collaboration avec nos clients.
Exemples de plastiques intelligents Plus de 400 000 clients font confiance aux chaînes porte-câbles igus partout dans le monde
Des chaînes porte-câbles igus sont actuellement utilisées dans des milliers d' applications où elles fonctionnent de manière fiable.

Vue d'ensemble des plastiques intelligents Vue d'ensemble des plastiques intelligents : surveillance de l'état intelligente et maintenance prédictive

Quels avantages offrent les plastiques intelligents igus ?

▲ Améliorer la technicité

  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Amélioration de l'efficacité générale des équipements
  • Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
 
▼ Baisser les coûts
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Elimination des arrêts imprévus
  • Réduction des coûts d'entreposage

Des exemples d'applications réussies avec des plastiques intelligents ?
Les plastiques intelligents sont déjà utilisés aujourd'hui dans des milliers d' applications partout dans le monde, où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des machines de boulangerie ou des aciéries. Plus de 400 000 clients du monde entier représentant 50 secteurs d'activité font confiance à igus ... et ils sont de plus en plus nombreux à faire aussi appel à des composants avec des plastiques intelligents.