- Détection électronique de l'état du boulon d'arrêt
- Structure à la fois compacte et robuste
- Partie intégrante du système modulaire de la série PRT-04
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont
prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure
n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement
sans entretien en matériaux iglidur® éprouvés et optimisés en termes tribologiques
qui sont combinés à des disques en aluminium anodisé.
La surveillance électronique
de la position de la couronne PRT-04 à fonction d'arrêt utilise un
capteur placé au niveau du boulon d'arrêt pour connaître électroniquement l'état de ce boulon et met
le signal à disposition pour un traitement ultérieur. Elle vous permet ainsi à tout moment
de savoir si le boulon d'arrêt est fermé ou ouvert. La surveillance est optimale
pour les applications ayant de grandes exigences en matière de sécurité.
Les éléments de glissement en iglidur® J
sont nos meilleurs produits universels. Ils se distinguent par un faible coefficient de frottement
en fonctionnement à sec. Ce matériau a aussi une très faible
absorption d'humidité et séduit par sa bonne résistance aux produits chimiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24