- Déverrouillage facile à la main
- Points d'arrêt individuels précis tous les 90
- Structure à la fois compacte et robuste
- Partie intégrante du système modulaire de la série PRT-04
Changer de langue :
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont prêtes à monter
pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure n'est pas basée sur des
rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur®
éprouvés et optimisés en termes tribologiques qui sont combinés
à des disques en aluminium anodisé léger.
La fonction d'arrêt permet un mouvement précis de la
couronne d'orientation PRT-04 même en présence de fortes charges. Le système peut être desserré et réglé facilement et rapidement à la main.
Les éléments de glissement en iglidur® J sont nos meilleurs produits universels. Ils se distinguent par un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec. En outre, ce matériau présente une faible absorption d'humidité et
convainc par sa résistance aux produits chimiques.
L'illustration suivante montre un PRT-04-20-ART

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24