igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFCRANE.PUR

CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Gaine en mélange à base de PUR extrudé très résistant à l'usure 2. Blindage général en cuivre très résistant à la flexion 3. Couche conductrice en caoutchouc conducteur 4. Isolation EPR extrudée 5. Couche conductrice en caoutchouc conducteur 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Gaine en mélange à base de PUR extrudé très résistant à l'usure 2. Blindage général en cuivre très résistant à la flexion 3. Couche conductrice en caoutchouc conducteur 4. Isolation EPR extrudée 5. Couche conductrice en caoutchouc conducteur 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Pour tensions et puissances extrêmement élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : moyenne
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans PVC
  • Code chainflex® : 6.6.3.1
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24