E4.1, pour les chariots porte-conteneurs et les chariots cavaliers
Dans sa version de base, la chaîne porte-câbles E4.1 offre une stabilité élevée pour de petites dimensions et convient à une utilisation intensive sur les chariots cavaliers et les chariots de manutention lors du transbordement de conteneurs. Les tests quotidiens de contrainte et d'endurance effectués sur 2 147 m² dans notre
propre laboratoire de tests et auxquels sont soumises la E4.1 et d'autres chaînes porte-câbles sont aussi un gage de sécurité. Autre avantage de la E4.1 pour les usages en extérieur : elle est insensible à la corrosion et peu gourmande en entretien.
Modulaire, le système peut aussi être complété pour les exigences particulières. Avec des patins pour les milieux très abrasifs par exemple ou des roulettes pour les vitesses élevées ou les courses longues.