Configurateur pour chaînes porte-câbles intelligentes
Jamais augmenter la disponibilité des équipements n'avait été aussi économique qu'avec le nouveau capteur i.Sense EC.W. Il vous est désormais possible d'ajouter le capteur EC.W Sensor à votre configuration de chaîne existante dans le configurateur de chaînes porte-câbles igus par simple glisser-déposer, ou de configurer de nouveaux systèmes de chaînes porte-câbles directement avec une surveillance intelligente de l'état EC.W intégrée :
Une chaîne porte-câbles intelligente à capteur de durée de vie en quelques clics seulement
1ère étape
Définir les paramètres de l'application
Ouvrez le configurateur de chaînes porte-câbles et définissez l'ensemble des câbles que vous voulez avoir dans la chaîne ainsi que les paramètres de l'application (type de montage, course, etc.).
Vous choisissez ensuite la chaîne porte-câbles d'une série qui convient et qui est déjà compatible avec les plastiques intelligents, et y ajoutez d'un clic le capteur EC.W intelligent.
3ème étape
Configurer la division interne
Vous pouvez maintenant configurer la division interne de la chaîne en fonction de vos besoins. Toutes les règles qui y sont liées prendront bien entendu automatiquement en compte la présence du capteur EC.W.
Échantillons gratuits i.Sense EC.W sous forme de banderole
Vous voulez évaluer vous-même le capteur EC.W dans la pratique ? Alors, demandez notre échantillon gratuit de chaîne E4Q avec capteur EC.W déjà installé.