Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® J350 - tableau des matériaux

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® J350 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,44
Couleur jaune
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 1,6
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,01 - 0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,45

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 2.000 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 60
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 60
Dureté Shore D 80 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +180
Température maximum d'emploi à courte durée °C +220
Température inférieure d'utilisation °C -100
conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1010 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® J350 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 

L´iglidur® J350 offre une bonne résistance à l´usure universelle, une grande flexibilité et une bonne résistance aux températures élevées qui en font un matériau iglidur® polyvalent convenant à de nombreuses applications.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (60 MPa dans 20 °C)

X =Température [°C]
Y = Charge [MPa]

 

Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

 
Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® J350 baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 conviennent aux charges moyennes et élevées. La figure 03 montre la déformation sous l´influence de la température. C´est ici le comportement des matériaux en présence d´une sollicitation de courte durée qui est montré. Les différences de températures ne se font toutefois sentir qu´à partir de 60 MPa environ.

Vitesse de glissement maximale

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1,3 1 4
à courte durée 3 2,3 8
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 conviennent bien aux vitesses peu élevées et moyennes, en rotation comme en oscillation. Le taux d´usure est toutefois nettement meilleur sur les applications rotatives. L´iglidur® J350 convient également bien aux mouvements linéaires.

iglidur® J350 Températures d'emploi
minimum -100°C
maximum, en continu +180 °C
maximum, à courte durée +220 °C
Fixation axiale supplémentaire à partir de +140 °C
Tableau 03: Températures limites

Températures

Les températures régnant dans le système exercent aussi une influence sur l'usure du palier. L´usure des paliers lisses en iglidur® J350 ne varie que peu à mesure que la température augmente. A +100 °C, elle diminue même parfois. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +140 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 1 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ

 

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

 
Frottement et usure

Le coefficient de frottement de l´ iglidur® J350 en fonctionnement à sec avec de l´acier est très bon. Il diminue nettement aux vitesses de glissement élevées. Cela a une influence positive sur la durée de vie des Paliers sur les applications en emploi continu à une vitesse de glissement élevée. La figure 04 montre bien cette corrélation. En rotation, les Paliers Lisses en iglidur® J350 sont nettement meilleurs que d´autres Paliers, notamment à des charges supérieures à 2 MPa.

Fig. 06 : Coefficient de frottement en fonction de la surface de l'arbre (arbre en acier trempé Cf53)

X = Rugosité d'arbre Ra [μm]
Y = Coefficient de frottement μ

 
Matériaux d'arbres

Les figure 06 et 07 présentent un extrait des résultats de tests effectués avec différents matériaux d´arbres. Les Paliers Lisses en iglidur® J350 conviennent à tous les arbres. Une combinaison se distingue toutefois pour ce qui est de l´usure : iglidur® J350 et 304. Rares sont les matériaux qui offrent de très bons résultats en terme d´usure avec l´inox (304), un matériau plutôt difficile. D´excellents résultats, toujours en termes d´usure, sont également obtenus avec les arbres en aluminium anodisé dur. Veuillez nous contacter pour le cas où le matériau d'arbre qui vous intéresse ne serait pas présenté ici.

iglidur® J350 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficient de
frottement μ
0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® J350 avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Graphique 07 : Usure en rotation avec différents

Graphique 07 : Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = usure [μm/km]
 
A = aluminium anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = 304L
G = X90

 
 

Agent Tenue
Alcools +
Hydrocarbures + à 0
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués +
Acides forts + à 0
Bases diluées +
Bases fortes +
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® J350

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 sont électriquement isolants.

Résistance spécifique > 1013 Ωcm
Résistance superficielle > 1010 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 résistent aux acides dilués et aux lessives alcalines, aux alcools, aux détergents et aux lubrifiants. Les esters, les cétones, les hydrocarbures chlorés, les aromates et les solvants très polaires attaquent l´iglidur® J350.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 résistent au rayonnement jusqu´à une intensité de 2 · 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 ont une résistance limitée aux UV.

Vacuum

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 ne s´évaporent que très peu sous vide. Les Paliers peuvent être utilisés sous vide.

Absorption d´humidité maximale
dans +23 °C/50 % r. F. 0,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 1,6 % du poids
Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® J350

Influence de l´absorption d´humidité

Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

 
Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité par les Paliers Lisses en iglidur® J350 est faible et peut être négligée pour l´utilisation de Paliers Lisses standard. Même en cas de saturation totale, l´iglidur® J350 n´absorbe pas plus de 1,6 % d´eau.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® J350
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® J350 sont des paliers standard pour arbres tolérancés h (recommandation : h9 minimum). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se règle de lui-même avec une tolérance F10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).