Palier à faible frottement des axes de rotation dans la fermeture automatique de la capote d'un cabriolet

Dans le Soft-Top, des roulements iglidur à longue durée de vie sont utilisés dans le système de fermeture.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : palier lisseiglidur
  • Exigences : en raison de l'entraînement unilatéral du mécanisme de la capote et de la faible force du ressort en position ouverte, un palier à faible frottement des axes de rotation est nécessaire ; le palier devait en outre permettre un jeu axial défini, qui ne devait toutefois pas être trop important.
  • Secteur : Industrie automobile
  • Succès pour le client : avec les paliers lisses iglidur, le client a trouvé une solution particulièrement avantageuse ; le jeu axial maximal a pu être réduit de 1,5 mm à 0,5 mm grâce à l'utilisation de la douille à collerette calibrable.
Mécanisme de capote de cabriolet

Problème

Solution

Mécanisme de capote de cabriolet
Mécanisme de capote de cabriolet

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique