Changer de langue :
Faible poids, respectueux de l'environnement et recyclable
"Pour les deux éléments de sécurité les plus importants d'une voiture, la direction et les freins, nous avons fait confiance aux paliers lisses igus. L'avantage de poids et le peu d'entretien nécessaire nous convainquent à chaque fois".
Leo Choisel, KG Automobile

Le jeune constructeur automobile français KG Automobile mise sur la devise "Less Is Better". C'est pourquoi ce véhicule est plus léger, moins polluant et moins gourmand que les automobiles traditionnelles. En même temps, le véhicule doit être amusant, pratique et respectueux de l'environnement.
Ce véhicule tout-terrain offre un volume de chargement de 520 litres et une conception modulaire particulièrement fiable et sans entretien. Il est également respectueux de l'environnement. Pas seulement en raison de son faible poids et de sa faible consommation. En effet, le véhicule est produit sur place, chez KG Automobile, et le recyclage a joué un rôle important dès la conception du véhicule.

L'objectif de KG Automobile était de construire un véhicule à quatre roues motrices, pouvant accueillir deux personnes et pesant moins de 300 kg. Il devait pouvoir être utilisé par tous les temps, sur tous les terrains, nécessiter peu d'entretien et être homologué pour la route. Toute une série d'exigences qui ont rendu la phase de construction laborieuse. Tous les composants utilisés devaient également répondre à ces exigences.
Les paliers lisses iglidur et les rotules igubal d'igus ont pu entrer sans problème dans la course dans ces conditions d'utilisation. Ils convainquent par leur résistance mécanique, un très bon prix et une utilisation sans entretien et sans lubrifiant supplémentaire. On a utilisé des paliers à semelle KSTM igubal pour la colonne de direction, des rotules KCLM igubal pour les barres de direction et des paliers lisses iglidur pour le guidage de la pédale de frein.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24