Nouvelle génération robolink® avec commande intégrée permettant d'utiliser le bras RL-DP immédiatement. Avec son nouveau bras creux pour passer des câbles et dans la couleur que vous souhaitez, igus® ne mise pourtant pas uniquement sur le design.
Le robot en variante à 4 ou 5 axes est encore plus précis, encore plus rapide et encore plus durable que les modèles précédents... Avec son boîtier moulé par injection, le bras RL-DP est actuellement le plus économique des robots robolink® :
4 degrés de liberté | 5 degrés de liberté | |
---|---|---|
Référence | RL-DP-4 Prix : à partir de 3.158,42 EUR | RL-DP-5 Prix : à partir de 3.538,00 EUR |
Portée | 620 mm | 790 mm |
Charge utile | 30 N | 30 N |
4 DOF* | 5 DOF* | ||||
---|---|---|---|---|---|
Désignation | RL-DP | RL-DP | |||
Tension de service | [VDC] | 24 | 24 | ||
Puissance nominale (à pleine charge) | [W] | 120 | 120 | ||
Charge utile maxi (pince comprise) | [Kg] | 3 | 3 | ||
Poids (sans alimentation, affichage extérieur) | [kg] | 21,4 | 22,4 | ||
Portée | [mm] | 620 | 790 | ||
Précision (de la répétabilité) | [mm] | ±1 | ±1 | ||
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24