Douille drylin® R RJ4JP-01

RJ4JP-01-08 product image
igus-icon-lupe
RJ4JP-01-08 product image
igus-icon-lupe
RJ4JP-01-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RJ4JP-01-08 product image
RJ4JP-01-08 product image
RJ4JP-01-08 technical drawing
  • Alternative aux roulements à billes en cotes japonaises
  • Montage rapide
  • Sécurisation par circlips
  • Matériau de la douille : iglidur® J4
igus-icon-lieferzeit-dotRJ4JP-01-08
8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures