Changer de langue :

Le drylin® E-Gantry Drive GD-20 compact est la connexion idéale entre deux modules linéaires drylin® ou des axes à courroie crantée, par exemple de la série des axes modulaires ZLW-20.
En outre, il offre une connexion parfaite pour les moteurs pas à pas et EC/BLDC ainsi que pour les réducteurs. L'entraînement est positionné exactement entre les axes, ce qui permet de libérer l'espace de montage autour des axes.





En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24